Barra antivibrante al carburo C / E-SCLC-A (lavorazione di diametri interni / superfici posteriori)

Barra antivibrante al carburo C / E-SCLC-A (lavorazione di diametri interni / superfici posteriori)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante; forma dell'inserto compatibile: C (80° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E12Q-SCLCL06-14A
E12Q-SCLCR06-14A
E12Q-SCLCR06-14A-2/3
E16X-SCLCL09-18A
E16X-SCLCR09-18A
E16X-SCLCR09-18A-2/3
E20S-SCLCL09-22A
E20S-SCLCR09-22A
E20S-SCLCR09-22A-2/3
E25T-SCLCL09-27A
E25T-SCLCR09-27A
E25T-SCLCR09-27A-2/3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

294.76 €

1 6 giorni 14Lato sinistro1801211723222210°FT-8SB-2545TR

294.76 €

1 6 giorni 14Lato destro1801211723222210°FT-8SB-2545TR

279.72 €

1 6 giorni 14Lato destro1201211723222210°FT-8SB-2545TR

418.29 €

1 6 giorni 18Lato sinistro2201615928272710°FT-15SB-4065TR

418.29 €

1 6 giorni 18Lato destro2201615928272710°FT-15SB-4065TR

396.98 €

1 6 giorni 18Lato destro1451615928272710°FT-15SB-4065TR

625.79 €

1 6 giorni 22Lato sinistro250201911323131FT-15SB-4065TR

625.79 €

1 6 giorni 22Lato destro250201911323131FT-15SB-4065TR

594.75 €

1 6 giorni 22Lato destro165201911323131FT-15SB-4065TR

1,000.61 €

1 6 giorni 27Lato sinistro300252413.5383737FT-15SB-4065TR

1,000.61 €

1 6 giorni 27Lato destro300252413.5383737FT-15SB-4065TR

950.71 €

1 6 giorni 27Lato destro200252413.5383737FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro interno Clamp Shape Attacco a vite
Clearance angle Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N Disponibile
Standard corner R (rε) 0.4

Supporto tecnico