Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.75 € | 1 | 9 giorni | 12 | Lato sinistro | 140 | 10 | 9 | 6 | 20 | 25 | 20 | 5° | FT-10 | SB-3060TR | ||
163.37 € | 1 | 9 giorni | 12 | Lato destro | 140 | 10 | 9 | 6 | 20 | 25 | 20 | 5° | FT-10 | SB-3060TR | ||
120.75 € | 1 | 8 giorni | 14 | Lato sinistro | 150 | 12 | 11 | 7 | 24 | 29 | 24 | 4° | FT-10 | SB-3060TR | ||
120.75 € | 1 | 9 giorni | 16 | Lato sinistro | 150 | 12 | 11 | 8 | 24 | 31 | 24 | 4° | FT-15 | SB-4065TR | ||
120.75 € | 1 | 7 giorni | 14 | Lato destro | 150 | 12 | 11 | 7 | 24 | 29 | 24 | 4° | FT-10 | SB-3060TR | ||
120.75 € | 1 | 9 giorni | 16 | Lato destro | 150 | 12 | 11 | 8 | 24 | 31 | 24 | 4° | FT-15 | SB-4065TR | ||
141.68 € | 1 | 8 giorni | 18 | Lato sinistro | 180 | 16 | 15 | 9 | 30 | 37 | 30 | 3.5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
136.91 € | 1 | 7 giorni | 18 | Lato destro | 180 | 16 | 15 | 9 | 30 | 37 | 30 | 3.5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
149.39 € | 1 | 9 giorni | 22 | Lato sinistro | 200 | 20 | 19 | 11 | 36 | 47 | 37 | 2° | FT-15 | SB-4065TR | ||
149.39 € | 1 | 9 giorni | 22 | Lato destro | 200 | 20 | 19 | 11 | 36 | 47 | 37 | 2° | FT-15 | SB-4065TR | ||
169.96 € | 1 | 6 giorni | 27 | Lato sinistro | 250 | 25 | 24 | 13.5 | 46 | 55 | 46 | 0° | FT-15 | SB-4065TR | ||
169.96 € | 1 | 8 giorni | 27 | Lato destro | 250 | 25 | 24 | 13.5 | 46 | 55 | 46 | 0° | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 11° | Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali