• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Barra di qualità eccellente tipo A-SDUC-AE (profilatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10L-SDUCL07-14AE
A10L-SDUCR07-14AE
A12M-SDUCL07-16AE
A12M-SDUCR07-16AE
A16Q-SDUCL07-14AE
A16Q-SDUCL07-20AE
A16Q-SDUCL11-23AE
A16Q-SDUCR07-14AE
A16Q-SDUCR07-20AE
A16Q-SDUCR11-23AE
A20R-SDUCL11-20AE
A20R-SDUCR11-20AE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

129.08 €

10 giorni 14Left-hand1401098.73.319-20FT-80.4SB-2560TR

129.08 €

4 giorni 14Right-hand1401098.73.319-20FT-80.4SB-2560TR

131.92 €

6 giorni 16Left-hand15012119.73.321-24FT-80.4SB-2560TR

131.92 €

4 giorni 16Right-hand15012119.73.321-24FT-80.4SB-2560TR

139.86 €

10 giorni 14Left-hand180161510.84.428-23FT-80.4SB-2560TR

139.86 €

10 giorni 20Left-hand180161511.73.321-26FT-80.4SB-2560TR

139.86 €

10 giorni 23Left-hand180161514.56.121-31FT-150.4SB-4065TR

139.86 €

4 giorni 14Right-hand180161510.84.428-23FT-80.4SB-2560TR

139.86 €

4 giorni 20Right-hand180161511.73.321-26FT-80.4SB-2560TR

139.86 €

4 giorni 23Right-hand180161514.56.121-31FT-150.4SB-4065TR

156.32 €

6 giorni 20Left-hand200201915.66.148-30FT-150.4SB-4065TR

156.32 €

6 giorni 20Right-hand200201915.66.148-30FT-150.4SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Inner diameter profiling Clamp Shape Screw-on
Clearance angle Protrusion length (L/D) ~5.5 Lubrication Hole Y/N Available

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico