Barra in acciaio S-SDUC-A (profilatura)

Barra in acciaio S-SDUC-A (profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, profilatura; forma dell'inserto compatibile: D (55° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S25S-SDUCR11-32A

Codice componente
S25S-SDUCR11-32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

187.58 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Minimum Machining Diameter φA 32 Application Profilatura diametro interno
Selfishly Lato destro Clamp Shape Attacco a vite Full length L1 250
Clearance angle Shank diameter φD 25 Protrusion length (L/D) Up to 4
Lubrication Hole Y/N N/A H(mm) 24 F(mm) 19
S(mm) 6.1 L2(mm) 24 L3(mm) -
L4(mm) 39 θ Wrench FT-15
Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-4065TR

Si trova sulla pagina di Barra in acciaio S-SDUC-A (profilatura), il codice articolo è il seguente: S25S-SDUCR11-32A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S25S-SDUCR11-32A.

Supporto tecnico