Barra antivibrante al carburo E-SDQC-A (profilatura)

Barra antivibrante al carburo E-SDQC-A (profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, profilatura; forma dell'inserto compatibile: D (55° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E10N-SDQCL07-13A
E12Q-SDQCR07-16A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ

237.29 €

1 8 giorni 13Lato sinistro1601097.52.1201910°

251.95 €

1 9 giorni 16Lato destro18012119.252.62322

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Profilatura diametro interno Clamp Shape Attacco a vite
Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N Disponibile L3(mm) -
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-2560TR

Supporto tecnico