Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E10N-SDZCR07-14A |
E12Q-SDZCR07-16A |
E16X-SDZCR07-20A |
E16X-SDZCR11-23A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.67 € | 1 | 6 giorni | 14 | 160 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 10.5 | 16 | 9.5 | FT-8 | SB-2545TR | ||
324.57 € | 1 | 6 giorni | 16 | 180 | 12 | 11 | 9.7 | 3.3 | 12.5 | 20 | 10.5 | FT-8 | SB-2560TR | ||
460.26 € | 1 | 6 giorni | 20 | 220 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 17.5 | 22 | 10.5 | FT-8 | SB-2560TR | ||
460.26 € | 1 | 6 giorni | 23 | 220 | 16 | 15 | 14.5 | 6.1 | 17 | 22 | 15 | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Trazione | Selfishly | Lato destro |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Attacco a vite | Clearance angle | 7° | Protrusion length (L/D) | ~7 |
Lubrication Hole Y/N | Disponibile | θ | 5° | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali