Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | Protrusion length (L/D) | Lubrication Hole Y/N | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | Lato sinistro | 120 | 8 | ~5.5 | Disponibile | 7 | 5 | 0.5 | 16 | 22 | 16 | 10° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
120.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | Lato destro | 120 | 8 | ~5.5 | Disponibile | 7 | 5 | 0.5 | 16 | 22 | 16 | 10° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
124.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | Lato sinistro | 140 | 10 | ~5.5 | Disponibile | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 25 | 20 | 8° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
124.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | Lato sinistro | 140 | 10 | ~5.5 | Disponibile | 9 | 6 | 0.7 | 20 | 26 | 20 | 10° | FT-10 | 0.4 | SB-3060TR | ||
124.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | Lato destro | 140 | 10 | ~5.5 | Disponibile | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 25 | 20 | 8° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
124.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | Lato destro | 140 | 10 | ~5.5 | Disponibile | 9 | 6 | 0.7 | 20 | 26 | 20 | 10° | FT-10 | 0.4 | SB-3060TR | ||
127.42 € | 1 | 6 giorni | 14 | Lato destro | 150 | 12 | ~5.5 | Disponibile | 11 | 7.2 | 0.8 | 24 | 30 | 24 | 7° | FT-10 | 0.4 | SB-3060TR | ||
138.38 € | 1 | 6 giorni | 18 | Lato sinistro | 180 | 16 | ~5.5 | Disponibile | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 36 | 30 | 3.5° | FT-10 | 0.4 | SB-3060TR | ||
138.38 € | 1 | 6 giorni | 18 | Lato destro | 180 | 16 | ~5.5 | Disponibile | 15 | 9.2 | 0.7 | 30 | 36 | 30 | 3.5° | FT-10 | 0.4 | SB-3060TR | ||
155.40 € | 1 | 6 giorni | 22 | Lato sinistro | 200 | 20 | ~5.5 | Disponibile | 19 | 11.2 | 0.7 | 36 | 46 | 37 | 2° | FT-10 | 0.4 | SB-3060TR | ||
179.75 € | 1 | 6 giorni | 27 | Lato sinistro | 250 | 25 | ~5.5 | Disponibile | 24 | 13.7 | 0.7 | 46 | 55 | 46 | 0° | FT-15 | 0.4 | SB-4065TR | ||
179.75 € | 1 | 6 giorni | 27 | Lato destro | 250 | 25 | ~5.5 | Disponibile | 24 | 13.7 | 0.7 | 46 | 55 | 46 | 0° | FT-15 | 0.4 | SB-4065TR | ||
100.50 € | 1 | 6 giorni | 8 | Lato sinistro | 100 | 6 | Up to 4 | N/A | 5 | 3.8 | 0.5 | 12 | - | 12 | 12° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR | ||
100.76 € | 1 | 6 giorni | 8 | Lato destro | 100 | 6 | Up to 4 | N/A | 5 | 3.8 | 0.5 | 12 | - | 12 | 12° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 11° |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
Protrusion length (L/D)
Lubrication Hole Y/N
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali