Barra in acciaio S-SVUC (B)-A (incisione)

Barra in acciaio S-SVUC (B)-A (incisione)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, profilatura; forma dell'inserto compatibile: V (35° con due perni); angolo di spoglia compatibile: positivo 5° (B), positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S12M-SVUCL08-16A
S12M-SVUCR08-16A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly

158.03 €

1 6 giorni Lato sinistro

110.31 €

1 9 giorni Lato destro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (Profilo a rombo 35°) Minimum Machining Diameter φA 16 Application Profilatura diametro interno
Clamp Shape Attacco a vite Full length L1 150 Clearance angle
Shank diameter φD 12 Protrusion length (L/D) Up to 4 Lubrication Hole Y/N N/A
H(mm) 11 F(mm) 11.5 Drawing Figure 3
S(mm) 5.5 L2(mm) 25.5 L4(mm) 23
L5(mm) - θ Wrench FT-6
Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-2050TR

Supporto tecnico