Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E12Q-SVUCR08-18A |
E16X-SVUBR11-25A |
E20S-SVUBR11-29A |
E25T-SVUBR16-34A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.77 € | 1 | 6 giorni | 18 | 180 | 12 | 11 | 11.5 | 5.5 | 23 | 22 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
471.82 € | 1 | 6 giorni | 25 | 220 | 16 | 15 | 16 | 8 | 28 | 27 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
712.80 € | 1 | 6 giorni | 29 | 250 | 20 | 19 | 18 | 8 | 32 | 30 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
1,000.61 € | 1 | 6 giorni | 34 | 300 | 25 | 24 | 21 | 8.5 | 38 | 37 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Profilatura diametro interno | Selfishly | Lato destro |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Attacco a vite | Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | ~7 |
Lubrication Hole Y/N | Disponibile | L5(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali