• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Barra di qualità eccellente A-SVZC (B)-AE (lavorazione in tirata)

Barra di qualità eccellente A-SVZC (B)-AE (lavorazione in tirata)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, disegno; forma dell'inserto compatibile: V (35° a due bulloni); angolo di rilievo dell'inserto compatibile: positivo 5° (B), positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A12M-SVZCL08-16AE
A12M-SVZCR08-16AE
A16Q-SVZBL11-20AE
A16Q-SVZBR11-20AE
A20R-SVZBL11-25AE
A20R-SVZBR11-25AE
A25S-SVZBL16-34AE
A32S-SVZBL16-40AE
A32S-SVZBR16-40AE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Clearance angle Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
Drawing S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
θ Wrench Clamp screw

153.59 €

1 6 giorni 16Lato sinistro150121111.5Figure 65.525.5147.5FT-6SB-2050TR

153.59 €

1 6 giorni 16Lato destro150121111.5Figure 65.525.5147.5FT-6SB-2050TR

162.10 €

1 6 giorni 20Lato sinistro180161516Figure 6832.52010FT-8SB-2570TR

162.10 €

1 6 giorni 20Lato destro180161516Figure 6832.52010FT-8SB-2570TR

182.18 €

1 6 giorni 25Lato sinistro200201918Figure 6840.52310FT-8SB-2570TR

182.18 €

1 6 giorni 25Lato destro200201918Figure 6840.52310FT-8SB-2570TR

220.52 €

1 6 giorni 34Lato sinistro250252420.5Figure 78.5303417.513°FT-15SB-40125TRN

259.47 €

1 6 giorni 40Lato sinistro250323128Figure 61272.53617.5FT-15SB-40125TRN

259.47 €

1 6 giorni 40Lato destro250323128Figure 61272.53617.5FT-15SB-40125TRN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (Profilo a rombo 35°) Application Trazione Clamp Shape Attacco a vite
Protrusion length (L/D) ~5.5 Lubrication Hole Y/N Disponibile Standard corner R (rε) 0.4

Supporto tecnico