Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Clearance angle | Shank diameter φD | Lubrication Hole Y/N | H (mm) | F (mm) | Drawing | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | Lato sinistro | 120 | 5° | 8 | Disponibile | 7 | 5 | Figure 2 | 16 | 21 | 16 | 13° | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | ||
121.65 € | 1 | 6 giorni | 12 | Lato sinistro | 140 | 5° | 10 | Disponibile | 9 | 6 | Figure 2 | 20 | 25 | 20 | 10° | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | ||
124.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | Lato destro | 140 | 5° | 10 | Disponibile | 9 | 6 | Figure 2 | 20 | 25 | 20 | 10° | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | ||
127.42 € | 1 | 6 giorni | 14 | Lato sinistro | 150 | 11° | 12 | Disponibile | 11 | 7 | Figure 2 | 24 | 30 | 24 | 4° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
127.42 € | 1 | 6 giorni | 14 | Lato destro | 150 | 11° | 12 | Disponibile | 11 | 7 | Figure 2 | 24 | 30 | 24 | 4° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
134.69 € | 1 | 6 giorni | 18 | Lato sinistro | 180 | 11° | 16 | Disponibile | 15 | 9 | Figure 2 | 30 | 37 | 30 | 1° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
138.38 € | 1 | 6 giorni | 18 | Lato sinistro | 180 | 11° | 16 | Disponibile | 15 | 9 | Figure 2 | 30 | 37 | 30 | 3.5° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
138.38 € | 1 | 6 giorni | 18 | Lato destro | 180 | 11° | 16 | Disponibile | 15 | 9 | Figure 2 | 30 | 37 | 30 | 1° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
138.38 € | 1 | 6 giorni | 18 | Lato destro | 180 | 11° | 16 | Disponibile | 15 | 9 | Figure 2 | 30 | 37 | 30 | 3.5° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
155.40 € | 1 | 6 giorni | 22 | Lato sinistro | 200 | 11° | 20 | Disponibile | 19 | 11 | Figure 2 | 36 | 46 | 37 | 2° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
155.40 € | 1 | 6 giorni | 22 | Lato destro | 200 | 11° | 20 | Disponibile | 19 | 11 | Figure 2 | 36 | 46 | 37 | 2° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
110.99 € | 1 | 6 giorni | 6 | Lato sinistro | 100 | 5° | 10 | N/A | 9 | 3 | Fig. 1 | 21 | - | 13 | 15° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR | ||
110.99 € | 1 | 6 giorni | 7 | Lato sinistro | 100 | 5° | 10 | N/A | 9 | 3.5 | Fig. 1 | 25 | - | 15 | 13° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR | ||
110.99 € | 1 | 6 giorni | 6 | Lato destro | 100 | 5° | 10 | N/A | 9 | 3 | Fig. 1 | 21 | - | 13 | 15° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR | ||
110.99 € | 1 | 6 giorni | 7 | Lato destro | 100 | 5° | 10 | N/A | 9 | 3.5 | Fig. 1 | 25 | - | 15 | 13° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR | ||
110.99 € | 1 | 6 giorni | 8 | Lato destro | 100 | 5° | 10 | N/A | 9 | 4 | Fig. 1 | 28 | - | 15 | 15° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (Tipo esagonale) | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | ~5.5 | S(mm) | - |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Clearance angle
Shank diameter φD
Lubrication Hole Y/N
H(mm)
F(mm)
Drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali