Barra in acciaio S-SWUB (P)-A (lavorazione di diametri interni)

Barra in acciaio S-SWUB (P)-A (lavorazione di diametri interni)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante; forma dell'inserto compatibile: W (esagonale); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 5° (B), positivo 11° (P); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S16Q-SWUPL11-18A

Codice componente
S16Q-SWUPL11-18A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

136.91 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape W (Tipo esagonale) Minimum Machining Diameter φA 18 Application Diametro interno
Selfishly Lato sinistro Clamp Shape Attacco a vite Full length L1 180
Clearance angle 11° Shank diameter φD 16 Protrusion length (L/D) Up to 4
Lubrication Hole Y/N N/A H(mm) 15 F(mm) 9
Drawing Figure 4 S(mm) - L2(mm) 30
L3(mm) 37 L4(mm) 30 θ
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-2545TR

Si trova sulla pagina di Barra in acciaio S-SWUB (P)-A (lavorazione di diametri interni), il codice articolo è il seguente: S16Q-SWUPL11-18A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S16Q-SWUPL11-18A.

Supporto tecnico