Barra antivibrante al carburo E (C)-SWUB (P)-A (lavorazione di diametri interni) (Codici componente)

Barra antivibrante al carburo E (C)-SWUB (P)-A (lavorazione di diametri interni)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante; forma dell'inserto compatibile: W (esagonale); angolo di spoglia compatibile: positivo 11° (P); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E12Q-SWUPL11-14A
E12Q-SWUPR11-14A
E12Q-SWUPR11-14A-1/2
E12Q-SWUPR11-14A-2/3
E16X-SWUPL11-18A
E16X-SWUPL16-18A
E16X-SWUPR11-18A
E16X-SWUPR11-18A-1/2
E16X-SWUPR11-18A-2/3
E16X-SWUPR16-18A
E16X-SWUPR16-18A-1/2
E16X-SWUPR16-18A-2/3
E20S-SWUPL16-22A
E20S-SWUPR16-22A
E20S-SWUPR16-22A-1/2
E20S-SWUPR16-22A-2/3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

377.07 €

1 9 giorni 14Lato sinistro18012117232222FT-80.4SB-2545TR

377.07 €

1 9 giorni 14Lato destro18012117232222FT-80.4SB-2545TR

340.36 €

1 9 giorni 14Lato destro9012117232222FT-80.4SB-2545TR

358.72 €

1 9 giorni 14Lato destro12012117232222FT-80.4SB-2545TR

535.00 €

1 9 giorni 18Lato sinistro22016159282727FT-80.4SB-2545TR

535.00 €

1 9 giorni 18Lato sinistro220161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR

535.00 €

1 9 giorni 18Lato destro22016159282727FT-80.4SB-2545TR

481.37 €

1 9 giorni 18Lato destro11016159282727FT-80.4SB-2545TR

507.82 €

1 9 giorni 18Lato destro14516159282727FT-80.4SB-2545TR

535.00 €

1 9 giorni 18Lato destro220161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR

481.37 €

1 9 giorni 18Lato destro110161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR

507.82 €

1 9 giorni 18Lato destro145161592827273.5°FT-150.8SB-4065TR

800.86 €

1 9 giorni 22Lato sinistro250201911323131FT-150.8SB-4065TR

800.86 €

1 9 giorni 22Lato destro250201911323131FT-150.8SB-4065TR

720.07 €

1 9 giorni 22Lato destro125201911323131FT-150.8SB-4065TR

760.46 €

1 8 giorni 22Lato destro165201911323131FT-150.8SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro interno Clamp Shape Attacco a vite
Clearance angle 11° Protrusion length (L/D) ~7 Lubrication Hole Y/N Disponibile
Drawing Figure 6 S(mm) -

Supporto tecnico