Tipo CBSN-B (smussatura arrotondata di diametri interni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBSNR2020B-12-A20
CBSNR2525B-12-A20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Full length L1 B
(mm)
F1
(mm)
H1
(mm)
h
(mm)

148.58 €

1 6 giorni 12520202021

160.13 €

1 6 giorni 15025252526

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Minimum Machining Diameter φA 20 Selfishly Lato destro
Clamp Shape Con morsetto Lubrication Hole Y/N N/A L2(mm) 32
θ Wrench LW-5 Clamp screw CP-RCR
Compatible Tip SNMF1204 ○○ -21

Supporto tecnico