Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HA32SCLCL09-40 |
HA32SCLCR09-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
320.31 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | ||
320.31 € | 1 | 6 giorni | Lato destro |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Minimum Machining Diameter φA | 40 | Application | Diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Attacco a vite | Full length L1 | 25 | Clearance angle | 7° |
Shank diameter φD | 32 | Protrusion length (L/D) | ~6 | Lubrication Hole Y/N | Disponibile |
F(mm) | 22 | S(mm) | - | θ | 3˚ |
Wrench | FTS-15 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp screw | SB-3580TR |
Compatible Tip | CC..09T3.. |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali