Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S16M-PTUNL11-20 |
S16M-PTUNR11-20 |
S20Q-PTUNR11-25 |
S25R-PTUNL11-32 |
S25R-PTUNL16-30 |
S25R-PTUNR11-32 |
S25R-PTUNR16-30 |
S32S-PTUNL16-40 |
S32S-PTUNR16-40 |
S40T-PTUNL16-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | θ | Sheet | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.49 € | 1 | 6 giorni | 20 | Lato sinistro | 150 | 16 | 15 | 11 | 0.3 | 34 | 18° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
142.49 € | 1 | 6 giorni | 20 | Lato destro | 150 | 16 | 15 | 11 | 0.3 | 34 | 18° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
179.60 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato destro | 180 | 20 | 19 | 13.2 | 0.2 | 37 | 17° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
206.99 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato sinistro | 200 | 25 | 24 | 15.7 | 0.3 | 42 | 16° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
168.66 € | 1 | 6 giorni | 30 | Lato sinistro | 200 | 25 | 24 | 15.5 | 1.3 | 42 | 13° | - | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | ||
206.99 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato destro | 200 | 25 | 24 | 15.7 | 0.3 | 42 | 16° | - | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
168.66 € | 1 | 6 giorni | 30 | Lato destro | 200 | 25 | 24 | 15.5 | 1.3 | 42 | 13° | - | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | ||
218.92 € | 1 | 6 giorni | 40 | Lato sinistro | 250 | 32 | 30 | 22 | 0.7 | 50 | 13° | LT-32N※LT-32N-20 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
230.71 € | 1 | 6 giorni | 40 | Lato destro | 250 | 32 | 30 | 22 | 0.7 | 50 | 13° | LT-32N※LT-32N-20 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
280.01 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato sinistro | 300 | 40 | 37 | 27 | 0.6 | 60 | 11° | LT-32N※LT-32N-20 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Blocco a leva |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | Wrench | FH-2.5 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali