Codice articolo del costruttore: S25X-CTUNR11-30A
Marca: KYOCERA
Prezzo: 200.29 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S25X-CTUNR11-30A
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Minimum Machining Diameter φA | 30 | Application | Diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Clamp Shape | Con morsetto | Full length L1 | 220 |
Shank diameter φD | 25 | H(mm) | 24 | F(mm) | 15 |
L2(mm) | 40 | θ | 10° | Sheet | SP-210A |
Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-360S |
Sheet stop screw | BH3X6 |
Si trova sulla pagina di Tipo S...CTUN-A (lavorazione di diametri interni), il codice articolo è il seguente: S25X-CTUNR11-30A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S25X-CTUNR11-30A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali