Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KTGR2020K-16
Selfishly | Lato destro | A(mm) | - | B(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
F1(mm) | 25 | H1=h(mm) | 20 | H3(mm) | 3 |
L1(mm) | 125 | L2(mm) | 20 | T(mm) | 2.5 |
Wrench | FT-15 | Clamp screw | SB-4TR |
Si trova sulla pagina di Portainserto per scanalatura poco profonda e diametri esterni [per punta TG], tipo KTG, il codice articolo è il seguente: KTGR2020K-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTGR2020K-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali