Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | rε (mm) | Material | H (mm) | W (mm) | L (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.83 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | KW10 | 4.3 | 2.5 | 20 | 2.0 | ||
28.54 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR930 | 4.3 | 2.5 | 20 | 2.0 | ||
20.17 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | TN90 | 4.3 | 2.5 | 20 | 2.0 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | CR9025 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
25.47 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | KW10 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR915 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.65 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | TN90 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
25.47 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | KW10 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR905 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR915 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.65 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | TN90 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
25.65 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | KW10 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR915 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
21.65 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
36.99 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | CR9025 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
30.55 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | KW10 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
36.99 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
25.93 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | TN90 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
42.81 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | CR9025 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
42.81 € | 10 | 6 giorni | 1.5 | PR930 | 4.3 | 3 | 20 | 2.3 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR905 | 4.3 | 3.5 | 20 | 2.8 | ||
30.63 € | 10 | 6 giorni | 0.3 | PR930 | 4.3 | 3.5 | 20 | 2.8 | ||
27.23 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | KW10 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.79 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.03 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | TN90 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.79 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | CR9025 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
27.23 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | KW10 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.79 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR905 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.96 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.20 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.79 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | CR9025 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
27.23 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | KW10 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.79 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
23.03 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.79 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | CR9025 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.79 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | PR915 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.79 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
39.06 € | 10 | 6 giorni | 2 | CR9025 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
39.06 € | 10 | 6 giorni | 2 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
45.95 € | 10 | 6 giorni | 2 | PR930 | 4.3 | 4 | 20 | 3.3 | ||
35.93 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR905 | 4.3 | 5 | 20 | 4.2 | ||
24.96 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | TN90 | 4.3 | 5 | 20 | 4.2 | ||
29.41 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | KW10 | 4.3 | 5 | 20 | 4.2 | ||
35.93 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 5 | 20 | 4.2 | ||
35.93 € | 10 | 6 giorni | 0.8 | PR930 | 4.3 | 5 | 20 | 4.2 | ||
30.01 € | 10 | 6 giorni | 2.5 | KW10 | 4.3 | 5 | 20 | 4.2 | ||
43.34 € | 10 | 6 giorni | 2.5 | PR930 | 4.3 | 5 | 20 | 4.2 | ||
40.12 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR905 | 4.3 | 6 | 20 | 5.2 | ||
40.12 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | PR930 | 4.3 | 6 | 20 | 5.2 | ||
45.42 € | 10 | 6 giorni | 0.5 | CR9025 | 5.5 | 8.0 | 30 | 6.0 | ||
37.24 € | 10 | 6 giorni | 0.5 | KW10 | 5.5 | 8.0 | 30 | 6.0 | ||
45.42 € | 10 | 6 giorni | 0.5 | PR905 | 5.5 | 8.0 | 30 | 6.0 | ||
45.58 € | 10 | 6 giorni | 0.5 | PR930 | 5.5 | 8.0 | 30 | 6.0 | ||
31.67 € | 10 | 6 giorni | 0.5 | TN90 | 5.5 | 8.0 | 30 | 6.0 |
Loading...
Selfishly | Nessun lato |
---|
Configura
Proprietà di base
rε(mm)
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali