Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | rε (mm) | Material | W (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.85 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | 0.2 | CR9025 | 3 | 2.3 | ||
28.37 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | 0.2 | KW10 | 3 | 2.3 | ||
33.85 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | 0.2 | PR930 | 3 | 2.3 | ||
35.93 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | 0.4 | CR9025 | 4 | 3.3 | ||
30.02 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | 0.4 | KW10 | 4 | 3.3 | ||
35.93 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | 0.4 | PR930 | 4 | 3.3 | ||
39.68 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | 0.4 | CR9025 | 5 | 4.2 | ||
30.48 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | 0.4 | KW10 | 5 | 4.2 | ||
28.81 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | 0.2 | CR9025 | 3 | 2.3 | ||
28.37 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | 0.2 | KW10 | 3 | 2.3 | ||
33.85 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | 0.2 | PR930 | 3 | 2.3 | ||
35.93 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | 0.4 | CR9025 | 4 | 3.3 | ||
30.02 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | 0.4 | KW10 | 4 | 3.3 | ||
36.10 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | 0.4 | PR930 | 4 | 3.3 | ||
33.79 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | 0.4 | CR9025 | 5 | 4.2 | ||
32.28 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | 0.4 | KW10 | 5 | 4.2 |
Loading...
H(mm) | 4.3 | L(mm) | 20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Selfishly
rε(mm)
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali