Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | WMIN (mm) | WMAX (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Screw | Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.58 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | 1.7 | 10 | 9.15 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2.0 | 3.0 | 120 | 18 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
119.09 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | 1.7 | 12 | 11.15 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2.0 | 3.0 | 85 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
131.58 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | 1.2 | 12 | 11.4 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1.5 | 2.0 | 120 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
102.92 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 1.7 | 12 | 11.15 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2.0 | 3.0 | 120 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
131.58 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | 2 | 12 | 11 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2.4 | 3.0 | 120 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
136.73 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | 1.7 | 16 | 15.15 | 16 | - | 4 | 9 | 2.0 | 3.0 | 120 | 24.5 | SE-50125TR | LTW-20 | ||
136.73 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | 2 | 16 | 15 | 16 | - | 4 | 9 | 2.4 | 3.0 | 120 | 24.5 | SE-50125TR | LTW-20 | ||
136.73 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | 2.4 | 16 | 14.8 | 16 | - | 4 | 9 | 3.0 | 4.0 | 120 | 24.5 | SE-50125TR | LTW-20 | ||
131.58 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 1.2 | 10 | 9.4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1.5 | 2.0 | 120 | 18 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
131.58 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 1.7 | 10 | 9.15 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2.0 | 3.0 | 120 | 18 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
119.09 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 1.2 | 12 | 11.4 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1.5 | 2.0 | 85 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
120.85 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 1.7 | 12 | 11.15 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2.0 | 3.0 | 85 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
119.09 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 2 | 12 | 11 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2.4 | 3.0 | 85 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
131.58 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 1.2 | 12 | 11.4 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1.5 | 2.0 | 120 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
131.58 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 1.7 | 12 | 11.15 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2.0 | 3.0 | 120 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
131.58 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 2 | 12 | 11 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2.4 | 3.0 | 120 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
136.73 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 1.7 | 16 | 15.15 | 16 | - | 4 | 9 | 2.0 | 3.0 | 120 | 24.5 | SE-50125TR | LTW-20 | ||
136.73 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 2 | 16 | 15 | 16 | - | 4 | 9 | 2.4 | 3.0 | 120 | 24.5 | SE-50125TR | LTW-20 | ||
136.73 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 2.4 | 16 | 14.8 | 16 | - | 4 | 9 | 3.0 | 4.0 | 120 | 24.5 | SE-50125TR | LTW-20 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali