Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KIGML6540B-8 |
KIGMR6540B-8 |
KIGMUR6540B-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | F (mm) | L2 (mm) | T (mm) | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.51 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 41 | 41 | 20 | - | ||
487.51 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 41 | 41 | 20 | - | ||
371.89 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 26 | 83 | - | 2.2 |
Loading...
φd(mm) | 40 | φA(mm) | 65 | H(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
WMIN(mm) | 8.0 | WMAX(mm) | 8.0 | L1(mm) | 300 |
Screw | HH6X20 | Wrench | LW-5 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali