Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | φDmax (mm) | φD MIN. (mm) | A (mm) | C (mm) | T (mm) | Compatible Tip | Blade width W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 250 | 140 | 5.2 | 0 | 30 | FTK4 | 4 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 250 | 150 | 5.2 | 0 | 32 | FTK5 | 5 | ||
135.73 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | ∞ | 230 | 3.2 | 0 | 30 | FTK4 | 4 | ||
136.10 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | ∞ | 250 | 4 | 0 | 38 | FTK5 | 5 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 100 | 65 | 5.2 | 4 | 25 | FTK4 | 4 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 150 | 90 | 5.2 | 0 | 30 | FTK4 | 4 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 150 | 90 | 5.2 | 0 | 30 | FTK5 | 5 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 250 | 140 | 5.2 | 0 | 30 | FTK4 | 4 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 250 | 150 | 5.2 | 0 | 32 | FTK5 | 5 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | ∞ | 230 | 3.2 | 0 | 30 | FTK4 | 4 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | ∞ | 250 | 4 | 0 | 38 | FTK5 | 5 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 100 | 65 | 5.2 | 4 | 25 | FTK4 | 4 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 150 | 90 | 5.2 | 0 | 30 | FTK4 | 4 | ||
153.44 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 150 | 90 | 5.2 | 0 | 30 | FTK5 | 5 |
Loading...
H(mm) | 32 | L(mm) | 150 | Compatible Block | KTKTB20-3225-3232-32KTKTBF25-3232-32 |
---|---|---|---|---|---|
Removing Wrench | LTK-5 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali