Lama da taglio, tipo KTKB-S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTKB26-2S
KTKB26-3S
KTKB26-4S
KTKB26-5S
KTKB32-2S
KTKB32-3S
KTKB32-4S
KTKB32-5S
KTKB32-6S
KTKBL32-8S
KTKBR32-8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly φDmax
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
Compatible Block Compatible Tip

127.36 €

1 8 giorni -501.8-2621.42.2/2.4110KTKTB 16-26/20-26TKN2,TKN2.4,TKN2-P,TKR/L2,TKR/L2.4,TKR/L2-P

127.36 €

1 6 giorni -752.6-2621.43.1110KTKTB 16-26/20-26TKN3,TKN3-P,TKR/L3,TKR/L3-P

127.36 €

1 9 giorni -803.4-2621.44.1110KTKTB 16-26/20-26TKN4,TKR/L4

127.36 €

1 9 giorni -804.2-2621.44.8/5.1110KTKTB 16-26/20-26TKN4.8,TKN5,TKR/L5

146.46 €

1 8 giorni -501.82.632252.2/2.4150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN2,TKN2.4,TKN2-P,TKR/L2,TKR/L2.4,TKR/L2-P

113.24 €

1 7 giorni -1002.6-32253.1150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN3,TKN3-P,TKR/L3,TKR/L3-P

146.46 €

1 8 giorni -1003.4-32254.1150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN4,TKR/L4

146.46 €

1 8 giorni -1204.2-32254.8/5.1150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN4.8,TKN5,TKR/L5

146.46 €

1 7 giorni -1205.4-32256.4150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN6

258.10 €

1 9 giorni Lato sinistro1206.8-32258.0150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN8

258.10 €

1 9 giorni Lato destro1206.8-32258.0150KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32TKN8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico