Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06IR60005-PR1115 |
11IR60005-TC60M |
16IR11BSPT-TF-PR1115 |
16IR16UN-TF-PR1115 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types (for threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | rε | Material | φd | A | S | T | θ | Applicable Screw | Pitch mm | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.30 € | 5 | 8 giorni | Uso generico 60° | - | 0.75 to 1.25 | 0.05 | PR1115 | 2.3 | 3.97 | 0.6 | 1.91 | 60゜ | M/UN , UNF | 0.75 to 1.25 | 28 to 20 | ||
27.81 € | 10 | 6 giorni | Uso generico 60° | - | 0.75–1.5 | 0.05 | TC60M | 3 | 6.35 | 1 | 3.18 | 60゜ | M/UN , UNF | 0.75–1.5 | 32~16 | ||
14.78 € | 5 | 6 giorni | Tipo conico per tubi 55° | 11 | - | 0.29 | PR1115 | 4 | 9.525 | 1.5 | 3.68 | 55゜ | RC(PT) | - | 11 | ||
14.78 € | 5 | 6 giorni | Unified 60° | 16 | - | 0.1 | PR1115 | 4 | 9.525 | 1.1 | 3.68 | 60゜ | UN , UNF | - | 16 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro |
Nose R | Altro | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro interno |
Configura
Proprietà di base
Screw Types (for threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali