Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KTNL2020K-16 |
KTNR2020H-16 |
KTNR2020K-16 |
KTNR2525M-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.67 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | 20 | 25 | 20 | 125 | 16EL | ||
139.67 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 25 | 20 | 100 | 16ER | ||
131.58 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 20 | 25 | 20 | 125 | 16ER | ||
154.36 € | 1 | 10 giorni | Lato destro | 25 | 30 | 25 | 150 | 16ER |
Loading...
H3(mm) | 8.5 | L2(mm) | 25 | Sheet | FT-15 |
---|---|---|---|---|---|
Clamp set | CPS-5S |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Compatible Tip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali