Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KTNL1616H-16 |
KTNL2020K-16 |
KTNL2525M-16 |
KTNR1616H-16 |
KTNR2020H-16 |
KTNR2020K-16 |
KTNR2525M-16 |
KTNR3225P-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F (mm) | H1=h (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.50 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 16 | 20 | 16 | 8.5 | 100 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16EL | ||
109.01 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 25 | 20 | 8.5 | 125 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16EL | ||
120.58 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 30 | 25 | 8.5 | 150 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16EL | ||
105.60 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 16 | 20 | 16 | 8.5 | 100 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16ER | ||
109.01 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 25 | 20 | 8.5 | 100 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16ER | ||
109.01 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 25 | 20 | 8.5 | 125 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16ER | ||
120.58 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 30 | 25 | 8.5 | 150 | 25 | FT-15 | CPS-5S | 16ER | ||
145.52 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 32 | 32 | 10 | 170 | 34 | LW-3 | CPS-6S | 22ER |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F(mm)
H1=h(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Clamp set
Compatible Tip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali