Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KTKFL2020JX-12
Selfishly | Lato sinistro | B(mm) | 20 | F1(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
H1=h(mm) | 20 | L1(mm) | 120 | T(mm) | 6 |
Wrench | LTW-10S | Clamp screw | SB-4590TRWN | Compatible Tip | TKFT12L … |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali