Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Selfishly | rε | Material | S1 | S2 | θ | Applicable Screw | Pitch mm | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | Max 0.05 Flat | KW10 | 2.1 | 0.4 | 60° | M/UN , UNF | 0.2~0.6 | 64~48 | ||
23.83 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | 0.05 | KW10 | 1.7 | 0.8 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
26.89 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Lato sinistro | 0.05 | PR1225 | 1.7 | 0.8 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
23.83 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | 0.05 | KW10 | 0.8 | 1.7 | 55° | G.R/W | - | 40~16 | ||
23.83 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | Max 0.05 Flat | KW10 | 0.4 | 2.1 | 60° | M/UN , UNF | 0.2~0.6 | 64~48 | ||
26.89 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Lato sinistro | 0.05 | PR1225 | 0.8 | 1.7 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
23.83 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | 0.1 | KW10 | 1.25 | 1.25 | 60° | M/UN , UNF | 1 to 1.5 | 24 to 18 | ||
23.83 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | 0.05 | KW10 | 0.8 | 1.7 | 55° | G.R/W | - | 40~16 | ||
26.89 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Lato destro | 0.05 | PR1225 | 0.8 | 1.7 | 55° | G.R/W | - | 40~16 | ||
24.00 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | 0.05 | KW10 | 0.8 | 1.7 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
26.89 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Lato destro | 0.05 | PR1225 | 0.8 | 1.7 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
23.83 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | 0.05 | KW10 | 1.7 | 0.8 | 55° | G.R/W | - | 40~16 | ||
23.83 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | Max 0.05 Flat | KW10 | 2.1 | 0.4 | 60° | M/UN , UNF | 0.2~0.6 | 64~48 | ||
23.83 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | 0.05 | KW10 | 1.7 | 0.8 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
26.89 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Lato destro | 0.05 | PR1225 | 1.7 | 0.8 | 60° | M/UN , UNF | 0.5 to 1.25 | 48~24 | ||
23.83 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | 0.1 | KW10 | 1.25 | 1.25 | 60° | M/UN , UNF | 1 to 1.5 | 24 to 18 | ||
26.89 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Lato destro | 0.1 | PR1225 | 1.25 | 1.25 | 60° | M/UN , UNF | 1 to 1.5 | 24 to 18 |
Loading...
Shape | Altro | Application | Filettatura | Nose R | Altro |
---|---|---|---|---|---|
φd | 5.2 | H | 8.7 | W | 2.5 |
T | 3 | Compatible Holder | KTKFR…12 |
Configura
Proprietà di base
work material
Selfishly
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali