Tipo VNT (barra)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VNTR045-11-PR1225
VNTR045-11-PR930
VNTR060-11-PR1225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material φA F
(mm)
S
(mm)
d
(mm)
Metric Thread (Nominal Thread) Metric Thread (Pitch mm) Unified Screw (Nominal Thread) Unified Screw (Pitch (Threads/Inch))

43.28 €

5 8 giorni PR12254.53.61.30.6M6 or greaterP0.75~P1.251/4-20UNC, 1/4-28UNF or greater28 to 20

25.37 €

5 8 giorni PR9304.53.61.30.6M6 or greaterP0.75~P1.251/4-20UNC, 1/4-28UNF or greater28 to 20

53.49 €

5 9 giorni PR122564.61.60.8M8 or greaterP0.75~P1.505/16-18UNC, 5/16-24UNF or More24 to 18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro 0.05+0/-0.02 H(mm) 3.9
L1(mm) 30.8 L2(mm) 11

Supporto tecnico