Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φ Dcmin. (mm) | φ Dcmax. (mm) | φD1 (mm) | Ls (mm) | φDs(h6) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Compatible Tip | Part, Chip Replacement Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.39 € | 1 | 9 giorni | 7.94 | 8.49 | 16 | 45 | 12 | 104 | 59 | 53 | 43 | DC0794M-SC~DC0840M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
315.20 € | 1 | 8 giorni | 9.00 | 9.49 | 16 | 45 | 12 | 110 | 65 | 59 | 48 | DC0900M-SC~DC0940M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
315.20 € | 1 | 9 giorni | 9.50 | 9.99 | 16 | 45 | 12 | 114 | 69 | 63 | 50 | DC0950M-SC~DC0990M-SC | WDRC8(WDRC17) | ||
315.20 € | 1 | 9 giorni | 10.00 | 10.49 | 20 | 48 | 16 | 120 | 72 | 66 | 53 | DC1000M-SC~DC1040M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
328.42 € | 1 | 9 giorni | 10.50 | 10.99 | 20 | 48 | 16 | 123 | 75 | 69 | 55 | DC1050M-SC~DC1090M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
328.42 € | 1 | 9 giorni | 11.00 | 11.49 | 20 | 48 | 16 | 126 | 78 | 72 | 58 | DC1100M-SC~DC1140M-SC | WDRC10(WDRC17) | ||
328.42 € | 1 | 9 giorni | 12.00 | 12.49 | 20 | 48 | 16 | 132 | 84 | 78 | 63 | DC1200M-SC~DC1240M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
346.78 € | 1 | 9 giorni | 12.50 | 12.99 | 20 | 48 | 16 | 135 | 87 | 81 | 65 | DC1250M-SC~DC1290M-SC | WDRC12(WDRC17) | ||
346.78 € | 1 | 9 giorni | 14.00 | 14.49 | 20 | 48 | 16 | 145 | 97 | 91 | 73 | DC1400M-SC~DC1440M-SC | WDRC14(WDRC17) | ||
237.29 € | 1 | 9 giorni | 14.50 | 14.99 | 20 | 48 | 16 | 148 | 100 | 94 | 75 | DC1450M-SC~DC1490M-SC | WDRC14(WDRC17) | ||
378.38 € | 1 | 9 giorni | 15.00 | 15.99 | 25 | 50 | 20 | 156 | 106 | 100 | 80 | DC1500M-SC~DC1580M-SC | WDRC14(WDRC17) | ||
400.40 € | 1 | 8 giorni | 17.00 | 17.99 | 25 | 50 | 20 | 169 | 119 | 113 | 90 | DC1700M-SC~DC1790M-SC | WDRC17 | ||
464.29 € | 1 | 9 giorni | 18.00 | 18.99 | 32 | 56 | 25 | 181 | 125 | 119 | 95 | DC1800M-SC~DC1890M-SC | WDRC17 | ||
537.74 € | 1 | 9 giorni | 20.00 | 20.99 | 32 | 56 | 25 | 193 | 137 | 131 | 105 | DC2000M-SC~DC2099M-SC | WDRC17 | ||
614.12 € | 1 | 9 giorni | 21.00 | 21.99 | 32 | 56 | 25 | 200 | 144 | 138 | 110 | DC2100M-SC~DC2150M-SC | WDRC17 | ||
614.12 € | 1 | 9 giorni | 22.00 | 22.99 | 32 | 56 | 25 | 206 | 150 | 144 | 115 | DC2200M-SC~DC2250M-SC | WDRC17 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
φ Dcmin.(mm)
φ Dcmax.(mm)
φD1(mm)
Ls(mm)
φDs(h6)(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Compatible Tip
Part, Chip Replacement Wrench
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali