Magic Drill SF-DRC (profondità di lavorazione: 8 x D)

Magic Drill SF-DRC (profondità di lavorazione: 8 x D)
[Caratteristiche] -La struttura autocentrante semplice e affidabile migliora notevolmente la rigidità di serraggio e la durata -Facile cambio del tagliente sulla macchina -La forma a S del tagliente della struttura autocentrante fornisce un morso regolare, bassa forza di taglio, La forma a S del tagliente della struttura autocentrante fornisce un morso regolare, La struttura ad angoli multipli inclinati aumenta la resistenza del corpo principale e facilita l'evacuazione dei trucioli La struttura di raffreddamento diretto fornisce direttamente il refrigerante alla superficie di taglio dell'inserto, raffredda la punta, previene la saldatura dei trucioli e ne assicura l'evacuazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF12-DRC080M-8
SF12-DRC085M-8
SF12-DRC090M-8
SF12-DRC095M-8
SF16-DRC105M-8
SF16-DRC110M-8
SF16-DRC115M-8
SF16-DRC120M-8
SF16-DRC125M-8
SF16-DRC130M-8
SF16-DRC135M-8
SF16-DRC140M-8
SF16-DRC145M-8
SF20-DRC150M-8
SF20-DRC160M-8
SF20-DRC170M-8
SF25-DRC180M-8
SF25-DRC190M-8
SF25-DRC200M-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φ Dcmin.
(mm)
φ Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
φDs(h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Compatible Tip Part, Chip Replacement Wrench

391.59 €

1 9 giorni 7.948.49164512129847968DC0794M-SC~DC0840M-SCWDRC8(WDRC17)

396.73 €

1 9 giorni 8.508.99164512134898372DC0850M-SC~DC0890M-SCWDRC8(WDRC17)

396.73 €

1 9 giorni 9.009.49164512138938876DC0900M-SC~DC0940M-SCWDRC8(WDRC17)

396.73 €

1 9 giorni 9.509.99164512144999380DC0950M-SC~DC0990M-SCWDRC8(WDRC17)

414.35 €

1 9 giorni 10.5010.9920481615610810288DC1050M-SC~DC1090M-SCWDRC10(WDRC17)

414.35 €

1 9 giorni 11.0011.4920481616011210792DC1100M-SC~DC1140M-SCWDRC10(WDRC17)

414.35 €

1 9 giorni 11.5011.9920481616511711196DC1150M-SC~DC1190M-SCWDRC10(WDRC17)

414.35 €

1 9 giorni 12.0012.49204816169121116100DC1200M-SC~DC1240M-SCWDRC12(WDRC17)

454.02 €

1 9 giorni 12.5012.99204816174126120104DC1250M-SC~DC1290M-SCWDRC12(WDRC17)

454.02 €

1 8 giorni 13.0013.49204816178130124108DC1300M-SC~DC1340M-SCWDRC12(WDRC17)

454.02 €

1 9 giorni 13.5013.99204816184136130112DC1350M-SC~DC1390M-SCWDRC12(WDRC17)

289.71 €

1 9 giorni 14.0014.49204816188140134116DC1400M-SC~DC1440M-SCWDRC14(WDRC17)

495.15 €

1 9 giorni 14.5014.99204816193145139120DC1450M-SC~DC1490M-SCWDRC14(WDRC17)

495.15 €

1 9 giorni 15.0015.99255020204154148128DC1500M-SC~DC1580M-SCWDRC14(WDRC17)

495.15 €

1 9 giorni 16.0016.99255020213163157136DC1600M-SC~DC1690M-SCWDRC14(WDRC17)

526.72 €

1 9 giorni 17.0017.99255020223173167144DC1700M-SC~DC1790M-SCWDRC17

567.85 €

1 9 giorni 18.0018.99325625238182176152DC1800M-SC~DC1890M-SCWDRC17

655.99 €

1 9 giorni 19.0019.99325625247191185160DC1900M-SC~DC1990M-SCWDRC17

655.99 €

1 9 giorni 20.0020.99325625256200194168DC2000M-SC~DC2099M-SCWDRC17

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico