Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 0-0.015 | 1.1 | |
17.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 0-0.015 | 1.6 | |
17.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 45 | 0-0.015 | 2.1 | |
17.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 3.7 | 4 | 45 | 0-0.015 | 2.6 | |
23.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 0-0.015 | 3.2 | |
36.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 5.2 | 6 | 50 | 0-0.015 | 3.7 | |
26.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 50 | 0-0.015 | 4.2 | |
41.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 6.7 | 6 | 50 | 0-0.015 | 4.7 | |
28.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 0-0.015 | 5.2 | |
48.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 8.2 | 6 | 50 | 0-0.015 | 5.7 | |
31.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 6 | 50 | 0-0.020 | - | |
68.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 10.5 | 8 | 60 | 0-0.020 | 7.2 | |
55.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 12 | 8 | 60 | -0.005-0.025 | - | |
66.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 13.5 | 10 | 70 | -0.005-0.025 | 9.2 | |
65.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 10 | 70 | -0.005-0.025 | - | |
93.93 € | 1 | 6 giorni | 12 | 18 | 12 | 75 | -0.010-0.030 | - | ||
156.56 € | 1 | 6 giorni | 14 | 21 | 16 | 75 | -0.010-0.030 | 14.2 | ||
194.93 € | 1 | 6 giorni | 15 | 23 | 16 | 90 | -0.010-0.030 | 15.2 | ||
200.87 € | 1 | 6 giorni | 16 | 24 | 16 | 90 | -0.010-0.030 | - |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Torsional Angle(°) | 30 | Coating Details | Mega-Coat |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Neck diameter D1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali