Elevate prestazioni del deflusso truciolo, tagliente ondulato per sgrossatura 3RDSM, 4RDSM, 5RDSM (tipo medio) (Codici componente)

Elevate prestazioni del deflusso truciolo, tagliente ondulato per sgrossatura 3RDSM, 4RDSM, 5RDSM (tipo medio)
  • Sconto volumi elevati
Per lavorazioni grossolane, il repertorio comprende 3, 4 e 5 taglienti. Il tagliente sinusoidale riduce la forza di taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RDSM050-130-06
3RDSM060-130-06
3RDSM080-160-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

110.52 €

1 6 giorni 513657-0.030-0.105

119.28 €

1 6 giorni 613657-0.030-0.105

107.50 €

1 6 giorni 816863-0.040-0.130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 3 Type Sgrossatura
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Corner Specification C 0.3

Supporto tecnico