Per svasatura 2ZDK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2ZDK042
2ZDK045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

86.80 €

1 6 giorni 4.22021

78.73 €

1 6 giorni 4.52122

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Shank diameter (Ds)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Svasatura conica O.D. Tolerance(mm) 0-0.012 Coating Details MEGACOAT NANO

Supporto tecnico