Inserto per fresa (con foro)

Inserto per fresa (con foro)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Forma: PR1225 è un MEGACOAT con eccellente resistenza all'abrasione e al calore per un substrato di carburo a grana fine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BDMT070308ER-JS-PR1225
BDMT11T308ER-JT-PR1210
BDMT11T308ER-JT-PR1225
BDMT11T320ER-JT-PR1535
BDMT110304ER-JS-PR1225
BDMT170404ER-JT-PR1210
BDMT170420ER-JT-PR1225
BDMT170431ER-JT-PR1225
JOMT08T208ER-D-PR1210
JOMT160408ER-D-PR1225
LOMU100408ER-SM-PR1525
LOMU150508ER-GM-PR1535
LOMU150508ER-SM-PR1525
RDFG10FR-PR915
RPMT1204M0-PR1230
SPMT090304E-Z-PR1225
WNMU080608EN-GM-PR1525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Work material
(mm)
Material Selfishly rε(Z)
(mm)
φd
(mm)
A
(mm)
W
(mm)
W(X)
(mm)
T
(mm)
Z
(mm)
α β

10.89 €

10 6 giorni B (Parallelogramma 82°)Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza0.8PR1225Right-hand-2.34.66.7-2.6-16°15°

12.26 €

10 6 giorni B (Parallelogramma 82°)Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio0.8PR1210Right-hand-2.86.711.0-3.8-18°13°

9.63 €

5.39 €

10 Stesso giorno

Stock

B (Parallelogramma 82°)Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza0.8PR1225Right-hand-2.86.711.0-3.8-18°13°

12.26 €

10 6 giorni B (Parallelogramma 82°)Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio2.0PR1535Right-hand-2.86.711.0-3.8-18°13°

11.64 €

10 6 giorni B (Parallelogramma 82°)Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza0.4PR1225Right-hand-2.86.311.0-3.0-18°15°

14.57 €

10 6 giorni B (Parallelogramma 82°)Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio0.4PR1210Right-hand-4.49.617.0-4.9-18°13°

14.38 €

10 6 giorni B (Parallelogramma 82°)Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza2.0PR1225Right-hand-4.49.617.0-4.9-18°13°

14.38 €

10 6 giorni B (Parallelogramma 82°)Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza3.1PR1225Right-hand-4.49.617.0-4.9-18°13°

12.25 €

10 6 giorni AltroGhisa / Lega termoresistente, lega di titanio-PR1210Right-hand0.82.35.14-8.52.78-13°17°

14.15 €

10 6 giorni AltroAcciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza-PR1225Right-hand0.84.49.67-16.74.76-13°17°

18.35 €

10 6 giorni L (Rettangolare)Acciaio / Acciaio inox / Materiale ad alta durezza0.8PR1525Right-hand-3.46.6-4.84.01.7--

20.88 €

10 6 giorni L (Rettangolare)Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.8PR1535Right-hand-4.89.2-15.75.61.8--

20.88 €

10 6 giorni L (Rettangolare)Acciaio / Acciaio inox / Materiale ad alta durezza0.8PR1525Right-hand-4.89.2-15.75.61.8--

54.00 €

2 8 giorni R (Tipo circolare)Acciaio5.0PR915Right-hand-3.6810.0-2.7-15°-

12.26 €

10 6 giorni R (Tipo circolare)Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio-PR1230Right-hand-4.412--4.76-11°-

13.73 €

10 6 giorni S (Quadrato)Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza-PR1225-0.43.49.525--3.18-11°-

19.41 €

10 6 giorni W (Tipo esagonale)Acciaio / Acciaio inox / Materiale ad alta durezza0.8PR1525--6.214.02--6.651.3--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico