Inserto per fresa (tipo diamantato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDKN1203AUFN-KPD001
SEEN1203AFFN-KPD010
SEEN1203AFFN-NE-KPD001
TPGN110304-KPD001
TPGN110304-KPD010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape (initial letter of model number) Work material
(mm)
Material A
(mm)
S
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ

162.73 €

1 8 giorni S (Quadrato)Metallo non ferroso-KPD00112.703.60.51.215°23°45゜

171.32 €

1 8 giorni S (Quadrato)Ghisa-KPD01012.703.50.51.420°25°45゜

128.50 €

1 9 giorni S (Quadrato)Metallo non ferroso-KPD00112.703.00.51.420°25°45゜

115.64 €

1 9 giorni T (Triangolo equilatero)Metallo non ferroso0.4KPD0016.353.7--11°--

115.64 €

1 9 giorni T (Triangolo equilatero)Ghisa0.4KPD0106.353.7--11°--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

T(mm) 3.18

Supporto tecnico