Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of flutes (sheet) | Drawing | DIN | φd (mm) | φD1 (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φd3 (mm) | φd4 (mm) | E (mm) | H (mm) | TT | a (mm) | b (mm) | Sheet | Wrench | Clamp screw | Seizure Inhibitor | Shim Screw | Arbor Mounting Bolt | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.04 € | 1 | 6 giorni | 4 | Fig. 1 | - | 63 | 76 | 22 | 19 | 11 | - | - | 21 | 40 | TT-15 | 6.3 | 10.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | HH10x30 | 0.5 | ||
354.85 € | 1 | 6 giorni | 5 | Fig. 1 | - | 63 | 76 | 22 | 19 | 11 | - | - | 21 | 50 | TT-15 | 6.3 | 10.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | HH10x30 | 0.5 | ||
395.01 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fig. 1 | DTM-15 | 63 | 76 | 22 | 19 | 11 | - | - | 21 | 40 | - | 6.3 | 10.4 | NA | - | SB-40140TRN | MP-1 | - | HH10x30 | 0.5 | ||
506.36 € | 1 | 6 giorni | 5 | Fig. 1 | - | 80 | 93 | 25.4 | 22 | 13 | - | - | 27 | 50 | - | 6 | 9.5 | Available | - | - | - | - | - | 1.1 | ||
424.83 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fig. 1 | - | 80 | 93 | 25.4 | 22 | 13 | - | - | 27 | 50 | - | 6 | 9.5 | NA | - | - | - | - | - | 1.1 | ||
424.83 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fig. 1 | - | 80 | 93 | 27 | 22 | 13 | - | - | 24 | 50 | TT-15 | 7 | 12.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | HH12x35 | 1.0 | ||
476.55 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fig. 1 | - | 80 | 93 | 25.4 | 22 | 13 | - | - | 27 | 50 | - | 6 | 9.5 | NA | - | - | - | - | - | 1.1 | ||
476.55 € | 1 | 6 giorni | 8 | Fig. 1 | DTM-15 | 80 | 93 | 27 | 22 | 13 | - | - | 24 | 50 | - | 7 | 12.4 | NA | - | SB-40140TRN | MP-1 | - | HH12x35 | 1.1 | ||
586.68 € | 1 | 6 giorni | 6 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 31.75 | 48 | - | - | - | 32 | 50 | - | 8 | 12.7 | Available | - | - | - | - | - | 1.4 | ||
586.68 € | 1 | 6 giorni | 6 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 32 | 48 | - | - | - | 30 | 50 | TT-15 | 8 | 14.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 1.4 | ||
517.32 € | 1 | 6 giorni | 8 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 31.75 | 48 | - | - | - | 32 | 50 | - | 8 | 12.7 | NA | - | - | - | - | - | 1.4 | ||
517.32 € | 1 | 6 giorni | 8 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 32 | 48 | - | - | - | 30 | 63 | TT-15 | 8 | 14.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 1.4 | ||
559.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | Figure 2 | - | 100 | 113 | 31.75 | 48 | - | - | - | 32 | 50 | - | 8 | 12.7 | NA | - | - | - | - | - | 1.3 | ||
801.48 € | 1 | 6 giorni | 7 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 38.1 | 58 | - | - | - | 36 | 63 | - | 10 | 15.9 | Available | - | - | - | - | - | 2.6 | ||
780.11 € | 1 | 6 giorni | 7 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 40 | 58 | - | - | - | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 2.6 | ||
665.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 38.1 | 58 | - | - | - | 36 | 63 | - | 10 | 15.9 | NA | - | - | - | - | - | 2.7 | ||
589.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 40 | 58 | - | - | - | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 2.5 | ||
792.35 € | 1 | 6 giorni | 13 | Figure 2 | - | 125 | 138 | 38.1 | 58 | - | - | - | 36 | 63 | - | 10 | 15.9 | NA | - | - | - | - | - | 2.7 | ||
700.78 € | 1 | 6 giorni | 13 | Figure 2 | DTM-15 | 125 | 138 | 40 | 58 | - | - | - | 32 | 63 | - | 9 | 16.4 | NA | - | SB-40140TRN | MP-1 | - | - | 2.6 | ||
1,012.01 € | 1 | 6 giorni | 8 | Figure 2 | - | 160 | 173 | 50.8 | 72 | - | - | - | 38 | 63 | - | 11 | 19.1 | Available | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
1,012.01 € | 1 | 6 giorni | 8 | Figure 3 | - | 160 | 173 | 40 | 68 | 66.7 | 14 | 20 | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 3.8 | ||
756.45 € | 1 | 6 giorni | 12 | Figure 2 | - | 160 | 173 | 50.8 | 72 | - | - | - | 38 | 63 | - | 11 | 19.1 | NA | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
736.28 € | 1 | 6 giorni | 12 | Figure 3 | - | 160 | 173 | 40 | 68 | 66.7 | 14 | 20 | 32 | 63 | TT-15 | 9 | 16.4 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 3.8 | ||
1,017.49 € | 1 | 6 giorni | 16 | Figure 2 | - | 160 | 173 | 50.8 | 72 | - | - | - | 38 | 63 | - | 11 | 19.1 | NA | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
1,181.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | Available | - | - | - | - | - | 6.7 | ||
1,300.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | TT-15 | 14 | 25.7 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 6.4 | ||
1,026.02 € | 1 | 6 giorni | 14 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 6.9 | ||
998.66 € | 1 | 6 giorni | 14 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 20 | 40 | 63 | TT-15 | 14 | 25.7 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 6.5 | ||
1,269.32 € | 1 | 6 giorni | 18 | Figure 3 | - | 200 | 213 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 6.9 | ||
1,551.75 € | 1 | 6 giorni | 12 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | Available | - | - | - | - | - | 9.4 | ||
1,373.03 € | 1 | 6 giorni | 12 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | TT-15 | 14 | 25.7 | MFPN-45 | LW-5 | SB-50140TR | MP-1 | SPW-7050 | - | 9.1 | ||
1,049.65 € | 1 | 6 giorni | 16 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 9.6 | ||
1,049.65 € | 1 | 6 giorni | 16 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 60 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 80 | TT-15 | 14 | 25.7 | NA | - | SB-50140TR | MP-1 | - | - | 9.1 | ||
1,488.46 € | 1 | 6 giorni | 20 | Figure 3 | - | 250 | 263 | 47.625 | 110 | 101.6 | 18 | 26 | 40 | 63 | - | 14 | 25.4 | NA | - | - | - | - | - | 9.6 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Smusso |
---|
Configura
Proprietà di base
Number of flutes(sheet)
Drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali