Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MEW032R-10-4T-M |
MEW040R-10-5T-M |
MEW040R-15-4T-M |
MEW050R-10-5T-M |
MEW063R-10-6T-M |
MEW063R-15-5T-M |
MEW080R-15-6T |
MEW080R-15-6T-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | E (mm) | H (mm) | S (mm) | a (mm) | b (mm) | Wrench | Clamp screw | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | A.R.(MAX) | R.R. | Arbor Mounting Bolt | General Purpose | Low Resistance Type | Reinforced cutting edge type (for heavy cutting) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321.80 € | 1 | 6 giorni | 4 | 32 | 16 | 14 | 9 | 19 | 35 | 10 | 5.6 | 8.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 33,900 | +7° | -20° | HH8×25 | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.1 | ||
355.26 € | 1 | 6 giorni | 5 | 40 | 16 | 14 | 9 | 19 | 40 | 10 | 5.6 | 8.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 30,000 | +7° | -19° | HH8×25 | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.2 | ||
355.26 € | 1 | 6 giorni | 4 | 40 | 16 | 14 | 9 | 19 | 40 | 15 | 5.6 | 8.4 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 25,000 | +10° | -21° | HH8×25 | LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 0.2 | ||
414.29 € | 1 | 6 giorni | 5 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 22,500 | +7° | -19° | HH10×30 | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.4 | ||
457.49 € | 1 | 6 giorni | 6 | 63 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 10 | 6.3 | 10.4 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 20,500 | +7° | -19° | HH10×30 | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | 0.5 | ||
436.80 € | 1 | 6 giorni | 5 | 63 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 15 | 6.3 | 10.4 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 14,500 | +10° | -21° | HH10×30 | LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 0.5 | ||
486.09 € | 1 | 6 giorni | 6 | 80 | 25.4 | 20 | 13 | 27 | 50 | 15 | 6 | 9.5 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 12,000 | +10° | -20° | HH12×35 | LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 1.0 | ||
486.09 € | 1 | 6 giorni | 6 | 80 | 27 | 20 | 13 | 25 | 50 | 15 | 7 | 12.4 | DTPM-15 | SB-4090TRP | 12,000 | +10° | -20° | HH12×35 | LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM | LOMU150508ER-SM | LOMU150508ER-GH | 1.0 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale | Seizure Inhibitor | MP-1 | Coolant Hole | Available |
---|
Configura
Proprietà di base
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali