Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MEC10-S10-11 |
MEC25-S23-210-11T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Drawing | l (mm) | Clamp screw | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Coolant Hole | Rake Angle (°) A.R. (MAX) | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 10 | 1 | Fig. 1 | 17 | SB-2545TR | 54,800 | NA | +10° | -24° | ||
296.91 € | 1 | 6 giorni | 25 | 210 | 23 | 2 | Figure 5 | 32 | SB-2555TRG | 37,500 | Available | +21° | -10° |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | S(mm) | 10 | Wrench | DTM-8 |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali