Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DMC316SXT |
DMC320SX |
DMC320SX-200 |
DMC325SX |
DMC325SX-220 |
DMC332SX |
DMC332SX-250 |
DMC340SX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | l (mm) | Clamp set | Clamp screw | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.68 € | 1 | 6 giorni | 16 | 90 | 16 | 1 | 30 | - | SB-4060TR | -3° | ||
129.70 € | 1 | 6 giorni | 20 | 110 | 20 | 1 | 30 | CPS-2TR | SB-4065TR | -3° | ||
166.83 € | 1 | 6 giorni | 20 | 200 | 20 | 1 | 50 | - | SB-4065TR | -3° | ||
212.46 € | 1 | 6 giorni | 25 | 120 | 25 | 2 | 40 | CPS-2TR | SB-4065TR | -2° | ||
260.69 € | 1 | 6 giorni | 25 | 220 | 25 | 2 | 60 | - | SB-4065TR | -2° | ||
230.71 € | 1 | 6 giorni | 32 | 130 | 32 | 2 | 40 | CPS-2TR | SB-4065TR | 0° | ||
286.08 € | 1 | 6 giorni | 32 | 250 | 32 | 2 | 80 | - | SB-4065TR | 0° | ||
244.11 € | 1 | 6 giorni | 40 | 150 | 32 | 2 | 40 | CPS-2TR | SB-4065TR | 0° |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | S(mm) | 14.0 | Wrench | FT-15 |
---|---|---|---|---|---|
Scooping Angle (°) A.R. | +3° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali