Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φD1 (mm) | φd1(inch) | A (mm) | a (mm) | a(inch) | b (mm) | Blade width W (min) (mm) | Blade width W (max) (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Groove Depth T (mm) | Groove Depth T (Inch) | Effective rows of blade | φD(inch) | φd(H7) (mm) | φd(H7)(inch) | A(inch) | b(inch) | Blade width inch W (min) | Blade width inch W (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,429.44 € | 1 | 6 giorni | 6 | 100 | 46.8 | - | 13.9 | 34.8 | - | 8 | 14 | 16 | 17,250 | 500 | 25.9 | - | 3 | - | 32 | - | - | - | - | - | ||
1,587.45 € | 1 | 6 giorni | 8 | 125 | 54.8 | - | 13.9 | 43.5 | - | 10 | 14 | 16 | 15,450 | 800 | 34.4 | - | 4 | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
1,587.45 € | 1 | 6 giorni | 8 | 125 | 54.8 | - | 18.2 | 43.5 | - | 10 | 18 | 20.7 | 10,350 | 1000 | 34 | - | 4 | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
1,793.93 € | 1 | 6 giorni | 8 | 125 | 54.8 | - | 20.8 | 43.5 | - | 10 | 21 | 23.3 | 10,350 | 1200 | 34 | - | 4 | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
1,871.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 54.8 | - | 13.9 | 43.5 | - | 10 | 14 | 16 | 13,650 | 1500 | 51.9 | - | 5 | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
2,058.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 54.8 | - | 15.9 | 43.5 | - | 10 | 16 | 18 | 13,650 | 1800 | 51.9 | - | 5 | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
1,871.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 54.8 | - | 18.2 | 43.5 | - | 10 | 18 | 20.7 | 9,150 | 1800 | 51.5 | - | 5 | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
2,115.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 54.8 | - | 20.8 | 43.5 | - | 10 | 21 | 23.3 | 9,150 | 2100 | 51.5 | - | 5 | - | 40 | - | - | - | - | - | ||
1,264.65 € | 1 | 6 giorni | 6 | - | - | 1.88 | - | - | 1.386 | - | - | - | 17,100 | 600 | - | 1.03 | 3 | 4.000 | - | 1.25 | .545 | .312 | .551 | .630 | ||
1,587.45 € | 1 | 6 giorni | 8 | - | - | 2.25 | - | - | 1.665 | - | - | - | 15,300 | 900 | - | 1.345 | 4 | 5.000 | - | 1.5 | .545 | .375 | .551 | .630 | ||
1,587.45 € | 1 | 6 giorni | 8 | - | - | 2.25 | - | - | 1.665 | - | - | - | 15,300 | 1100 | - | 1.345 | 4 | 5.000 | - | 1.5 | .624 | .375 | .630 | .709 | ||
1,587.45 € | 1 | 6 giorni | 8 | - | - | 2.25 | - | - | 1.665 | - | - | - | 10,300 | 1100 | - | 1.331 | 4 | 5.000 | - | 1.5 | .716 | .375 | .709 | .813 | ||
1,587.45 € | 1 | 6 giorni | 8 | - | - | 2.25 | - | - | 1.665 | - | - | - | 10,300 | 1300 | - | 1.331 | 4 | 5.000 | - | 1.5 | .820 | .375 | .813 | .917 | ||
1,871.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | 2.25 | - | - | 1.665 | - | - | - | 14,000 | 1400 | - | 1.845 | 5 | 6.000 | - | 1.5 | .545 | .375 | .551 | .630 | ||
1,871.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | 2.25 | - | - | 1.665 | - | - | - | 14,000 | 1600 | - | 1.845 | 5 | 6.000 | - | 1.5 | .624 | .375 | .630 | .709 | ||
1,871.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | 2.25 | - | - | 1.665 | - | - | - | 9,400 | 1700 | - | 1.831 | 5 | 6.000 | - | 1.5 | .716 | .375 | .709 | .813 | ||
1,871.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | 2.25 | - | - | 1.665 | - | - | - | 9,400 | 2000 | - | 1.831 | 5 | 6.000 | - | 1.5 | .820 | .375 | .813 | .917 |
Loading...
Machining Application | Laterale / Scanalatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali