Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSTC100SL1416-10-6T |
MSTC125SL1416-10-8T |
MSTC125SL1618-10-8T |
MSTC125SL1820-12-8T |
MSTC125SL2123-12-8T |
MSTC160SL1416-10-10T |
MSTC160SL1618-10-10T |
MSTC160SL1820-12-10T |
MSTC160SL2123-12-10T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φA (mm) | E (mm) | L1(min) (mm) | L1(max) (mm) | T (mm) | a (mm) | b (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | φd(H7) (mm) | ap1(max) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,479.34 € | 1 | 6 giorni | 6 | 100 | 20 | 14 | 48 | 24 | 35.8 | 36.8 | 24.4 | 7 | 12.4 | 17,250 | 1000 | 27 | 9.1 | ||
1,717.75 € | 1 | 6 giorni | 8 | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 35.8 | 36.8 | 31.9 | 8 | 14.4 | 15,450 | 1600 | 32 | 9.1 | ||
1,717.75 € | 1 | 6 giorni | 8 | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 33.8 | 34.8 | 31.9 | 8 | 14.4 | 15,450 | 1700 | 32 | 9.1 | ||
1,717.75 € | 1 | 6 giorni | 8 | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 31.7 | 33.0 | 31.9 | 8 | 14.4 | 10,350 | 1600 | 32 | 11.7 | ||
1,717.75 € | 1 | 6 giorni | 8 | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 29.1 | 30.4 | 31.9 | 8 | 14.4 | 10,350 | 1700 | 32 | 11.7 | ||
1,966.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 35.8 | 36.8 | 43.4 | 9 | 16.4 | 13,650 | 2000 | 40 | 9.1 | ||
1,966.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 33.8 | 34.8 | 43.4 | 9 | 16.4 | 13,650 | 2300 | 40 | 9.1 | ||
2,222.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 31.7 | 33.0 | 43.4 | 9 | 16.4 | 9,150 | 2300 | 40 | 11.7 | ||
1,966.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 29.1 | 30.4 | 43.4 | 9 | 16.4 | 9,150 | 2600 | 40 | 11.7 |
Loading...
Machining Application Details | Side Surface/Rear Surface Machining | H(mm) | 50 |
---|
Configura
Proprietà di base
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali