Portafresa / T-Max P, punta per foratura, inserti ad angolo di spoglia negativo, compatibile con diamante 80°, A-PCLN

Portafresa / T-Max P, punta per foratura, inserti ad angolo di spoglia negativo, compatibile con diamante 80°, A-PCLN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Prima raccomandazione per la tornitura generale di pezzi medio-grandi Inserti con frantumatori e materiali per tutte le aree di lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A16R-PCLNL09
A16R-PCLNR09
A20S-PCLNR09
A25T-PCLNL09
A25T-PCLNL12
A25T-PCLNR09
A25T-PCLNR12
A32T-PCLNL12
A32T-PCLNR12
A40T-PCLNL12
A40T-PCLNR12
A50U-PCLNL16
A50U-PCLNL19
A50U-PCLNR16
A50U-PCLNR19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length Shank diameter Protrusion length (L/D) Dimensions f1
(mm)
Tip Size
(mm)
Tip Size iC Dimension l3
(mm)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip

354.09 €

1 8 giorni 20Lato sinistro20016641194170630.8-13CNMG 09 03 08

354.09 €

1 8 giorni 20Lato destro20016641194170630.8-13CNMG 09 03 08

379.58 €

1 8 giorni 25Lato destro25020801394170631.1-11CNMG 09 03 08

431.77 €

1 8 giorni 32Lato sinistro300251001794170634.9-10CNMG 09 03 08

392.56 €

1 6 giorni 32Lato sinistro3002510017124164139.3-10CNMG 12 04 08

431.77 €

1 8 giorni 32Lato destro300251001794170634.9-10CNMG 09 03 08

392.56 €

1 6 giorni 32Lato destro3002510017124164139.3-10CNMG 12 04 08

411.27 €

1 6 giorni 41.5Lato sinistro3003212822124164140-11CNMG 12 04 08

411.27 €

1 6 giorni 41.5Lato destro3003212822124164140-11CNMG 12 04 08

482.72 €

1 8 giorni 50Lato sinistro3004016027124164145.6-10CNMG 12 04 08

458.62 €

1 6 giorni 50Lato destro3004016027124164145.6-10CNMG 12 04 08

587.03 €

1 8 giorni 63Lato sinistro3505020035164176755.4-11CNMG 16 06 12

613.43 €

1 8 giorni 63Lato sinistro3505020035194170260.7-11CNMG 19 06 12

587.03 €

1 8 giorni 63Lato destro3505020035164176755.4-11CNMG 16 06 12

613.43 €

1 8 giorni 63Lato destro3505020035194170260.7-11CNMG 19 06 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro interno Clamp Shape Blocco a leva
Clearance angle Lubrication Hole Y/N Disponibile Specifications T-Max P Lever Clamp with Flat Chamfered Cylinder
Cutting Angle(°) 95 Tool Lead Angle(°) -5 Rake angle γ(°) -6

Supporto tecnico