Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L171.38S-3232-1611
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Blocco a cuneo |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | Shank height(mm) | 32 |
Shank width(mm) | 32 | Rake angle(°) | -6 | Blade Inclination Angle(°) | -6 |
Lead Angle(°) | -5 | Cutting Angle(°) | 105 | Function Width(mm) | 40 |
Function Height(mm) | 32 | Function Length(mm) | 170 | Dimension L3(mm) | 33 |
Nose rε(mm) | 0.8 | Applicable Chip | TN□□16 04 | Torque(Nm) | 3 |
Si trova sulla pagina di Codolo negativo T-Max P per D.E., il codice articolo è il seguente: L171.38S-3232-1611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L171.38S-3232-1611.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali