Inserto negativo per utensile per tornitura T-Max P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CNMA120404-KR3205
CNMA120408-KR3205
CNMA120412-KR3205
CNMA120416-KR3205
CNMA160612-KR3205
CNMA190612-KR3205
CNMA190616-KR3205
CNMG090308-MF-5015
CNMG090308-PF-1515
CNMG090308-PF-5015
CNMG120404-KF-3005
CNMG120408-KM3205
CNMG120408-KR3205
CNMG120408-LC-1525
CNMG120412-KM3205
CNMG120412-KM-3005
CNMG120412-KR3205
CNMG120412-MF1105
CNMG120412-MF-S05F
CNMG120412-PF-5015
CNMG120412-QM-2015
CNMG120416-KR3205
CNMG120416-MM-2015
CNMG120416-QM-H13A
CNMG160612-KM3205
CNMG160612-KR3205
CNMG160612-QM-235
CNMG160616-KM3205
CNMG190612-KM3205
CNMG190612-QM1105
CNMM160616-QR-235
CNMM190616-HR-235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Breaker Use Rake angle Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type Tip Type Chip Breaker Manufacturer Specifications

25.40 €

10 6 giorni Acciaio / GhisaFinituraTipo negativo0.84.76120.53005GKF-

25.40 €

10 12 giorni Acciaio / GhisaFinituraTipo negativo0.44.76120.53005GWF-

25.40 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaRettifica mediaTipo negativo0.44.76120.5H13AGQM-

24.82 €

10 12 giorni Acciaio / Acciaio inoxRettifica mediaTipo negativo0.44.76120.52025GQM-

39.99 €

10 6 giorni Acciaio / GhisaRettifica mediaTipo negativo0.44.76120.54225GPMCFor High Pressure Coolants

56.08 €

10 6 giorni Acciaio inoxRettifica mediaTipo negativo1.23.18090.375235GQM-

56.08 €

10 12 giorni Acciaio / Acciaio inox / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioFinituraTipo negativo0.83.18090.3751125GWF-

14.10 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxRettifica mediaTipo negativo1.64.76120.52025GMM-

15.42 €

10 6 giorni Acciaio inox-Tipo negativo1.64.76120.52035GMR-

13.60 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox-Tipo negativo1.64.76120.52015GMRR-

19.45 €

10 6 giorni Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezzaRettifica mediaTipo negativo1.64.76120.54205GQM-

23.40 €

10 12 giorni Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza-Tipo negativo0.84.76120.54215MWR-

23.40 €

10 9 giorni Acciaio inox / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioFinituraTipo negativo0.44.76120.51115GSGF-

21.52 €

10 6 giorni Ghisa-Tipo negativo1.26.35160.6253205GKRR-

23.40 €

10 6 giorni Acciaio / Ghisa--0.84.76120.54225G--

19.45 €

10 6 giorni Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezzaRettifica mediaTipo negativo1.26.35160.6254215GWMX-

23.40 €

10 6 giorni GhisaRettifica mediaTipo negativo0.84.76120.53210GKM-

24.65 €

10 12 giorni Ghisa-Tipo negativo0.84.76120.53210GKR-

24.71 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox-Tipo negativo1.66.35160.6252025GMR-

21.52 €

10 6 giorni Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza-Tipo negativo1.66.35160.6254205GPR-

22.07 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox-Tipo negativo1.66.35160.6252025GSMR-

24.82 €

10 12 giorni AcciaioFinituraTipo negativo0.84.76120.51525GWF-

22.07 €

10 6 giorni Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza-Tipo negativo1.66.35190.754215MPR-

17.15 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox-Tipo negativo1.66.35160.6254235MMR-

39.99 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxRettifica mediaTipo negativo1.24.76120.52015GMM-

40.10 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox-Tipo negativo1.24.76120.52015GMR-

33.86 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio--1.66.35190.751105G--

39.18 €

10 14 giorni Acciaio inox / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioRettifica mediaTipo negativo1.24.76120.51115GSM-

56.08 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox-Tipo negativo0.86.35160.6254235GPR-

55.49 €

10 6 giorni Acciaio inox / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioRettifica mediaTipo negativo1.26.35160.6251115GSM-

33.86 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxRettifica mediaTipo negativo0.86.35160.6254235GPM-

47.23 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezzaRettifica mediaTipo negativo1.64.76120.5H13AGSMR-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
Selfishly Nessun lato S Tolerance(mm) ±0.13 Tip relief angle(°) 0

Supporto tecnico