Unique shape exhibits high performance
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
RCMX200600-4215 |
RCMX250700-4205 |
RCMX250700-4215 |
RCMX320900-4205 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 5 giorni | 6.35 | 20 | - | 4215 | ||
53.45 € | 6 giorni | 7.94 | 25 | 1 | 4205 | ||
62.54 € | 11 giorni | 7.94 | 25 | 1 | 4215 | ||
112.11 € | 11 giorni | 9.52 | 32 | - | 4205 |
Loading...
Shape | R (Tipo circolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio | Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato | Nose R | Altro | S Tolerance(mm) | ±0.13 |
Tip Type | X | Tip relief angle(°) | 7 | Other Nose R(mm) | 0 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.