Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N151.2-400-40F-P-CD10
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Materiale ad alta durezza | Selfishly | Nessun lato | Nose R | Altro |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | 4.00mm | Material type | CD-CD10 | Chip Breaker Manufacturer | F |
Specifications | Low Feed | Dimensions iW(mm) | 3 | Minor relief angle(°) | 7 |
Groove Width Tolerance | ±0.02 | Other Nose R(mm) | 2 | Sheet size | 40 |
Si trova sulla pagina di Inserto CBN per penetrazione assiale / scanalatura T-Max Q-Cut, il codice articolo è il seguente: N151.2-400-40F-P-CD10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N151.2-400-40F-P-CD10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali