Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L123G2-0300-0501-CF-2135
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox | Selfishly | Lato sinistro | Nose R | Altro |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | 3.0mm | Material type | GC2135 | Tip relief angle(°) | 7 |
Chip Breaker Manufacturer | CF | Specifications | Low Feed | Minor relief angle(°) | 7 |
Groove Width Tolerance | +0.10/0 | Nose R tolerance | ±0.10 | Other Nose R(mm) | 0.15 |
Maximum Cutting(mm) | 18.3 | Dimension ψ r(°) | 5 | Sheet size | G |
Si trova sulla pagina di Inserto per penetrazione assiale / scanalatura CoroCut 2, il codice articolo è il seguente: L123G2-0300-0501-CF-2135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L123G2-0300-0501-CF-2135.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali