Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LF123U06-3232BM |
RF123T06-3232BM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Sheet size | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252.11 € | 1 | 8 giorni | Lato sinistro | U | N123U3-0150-CM | ||
252.11 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | T | N123T3-0150- CM |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio | Groove Width(mm) | 1.5 | Maximum Groove Depth(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of corners for tip use | 3 angoli | Shank height(mm) | 32 | Dimension B(mm) | 32 |
Dimension H1(mm) | 32 | Dimension L1(mm) | 170 | Dimension L3(mm) | 23 |
Tip tightening torque(Nm) | 3 | Dimensions/f1(mm) | 32 | Specifications | Cutting Tool for Shallow Plunging, Grooving, and Profiling |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Sheet size
Gauge Chip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali